Schneider-Electric
 
S530208 foto- Schneider-electric
S530208
Odace - 3-standenschakelaar - Jaloezie/rolluik - 6A - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480391415
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Product or component type Jaloeziebesturing
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Toepassing schakelaar Rolluik
Extra informatie schakelaar Mechanische en elektrische vergrendeling tussen op/neer
Type of packing Verfafdekplaat
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Technologietype Elektronisch
Aantal tuimelschakelaars 3
Aandrijver Tuimelaar
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Aluminium
Nominale stroom 6 AX
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Minimale belasting onderbrekingsvermogen 200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un
Aantal aansluitklemmen 3 schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor stijf kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor flexibel kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Wire stripping length 12 mm
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 43 mm
Inbouwdiepte 31,2 mm
Net weight 0,048 kg
Weerstand chemische producten Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Doorslagvastheid 2000 V
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards 2006/95/EEC
EN 60669-1
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 49 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 37 cm
Package 2 Length 5,8 cm
Package 2 Weight 322 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 8,486 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months