Schneider-Electric
 
S530243 foto- Schneider-electric
S530243
Odace - 3-standenschakelaar - Mechanische ventilatie - 1P - 6A - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480391460
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Product or component type Schakelaar
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Device application Ventilator
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Technologietype Elektromechanisch
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Aantal tuimelschakelaars 3
Aandrijver Tuimelaar
Bevestigingsmethode Met schroeven
Markering Ventilatorsymbool
Kleurtint Aluminium
Type of packing Verfafdekplaat
Nominale stroom 6 AX
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Minimale belasting onderbrekingsvermogen 200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un met cos EUROPAGES = 0,3
Levensduur in cycli 20000 cycles bij 5 IN AAN + IN UIT
20000 cycles bij AAN en UIT bij nominale spanning met cos EUROPAGES = 0,6
Elektrische duurzaamheid 20000 cycles bij AAN en UIT bij nominale spanning met cos EUROPAGES = 0,6
20000 cycles bij 5 IN AAN + IN UIT
Aantal aansluitklemmen 3 schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor stijf kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor flexibel kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Wire stripping length 12 mm
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 45,5 mm
Inbouwdiepte 31,2 mm
Net weight 0,048 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Doorslagvastheid 2000 V
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards 2006/95/EEC
EN 60669-1
Productcertificaten Aenor: 2237-030
LCIE: NF 604950
NF
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 54 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 37 cm
Package 2 Weight 358 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,434 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months