Schneider-Electric
 
S530262 foto- Schneider-electric
S530262
Odace - Tweepolige schakelaar - 2P - 16A - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480492679
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Product or component type Schakelaar
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Device application Light control
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Technologietype Elektromechanisch
Functie schakelaar 2-polig 1-weg
Aantal tuimelschakelaars 1
Aandrijver Tuimelaar
Bevestigingsmethode Met schroeven
Markering 0 - 1
Kleurtint Aluminium
Type of packing Verfafdekplaat
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Minimale belasting onderbrekingsvermogen 200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3
Levensduur in cycli 20000 cycles bij ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
Elektrische duurzaamheid 20000 cycles bij ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
Aantal aansluitklemmen 4 schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor stijf kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor flexibel kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Wire stripping length 12 mm
Local signalling Lightable
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 34,8 mm
Inbouwdiepte 18,8 mm
Net weight 0,04 kg
Weerstand chemische producten Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Doorslagvastheid 2000 V
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards EN 60669-1
2006/95/EEC
Productcertificaten N
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 51,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 9,0 cm
Package 2 Length 37,0 cm
Package 2 Weight 314,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months