Schneider-Electric
 
S530408 foto- Schneider-electric
S530408
Odace - USB oplader - 5V DC - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480473500
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Product or component type USB-lader
Device application Lader
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Montage apparaat Verzonken
Type USB-voeding USB type A
Geïntegreerd aansluitingstype 1 USB type A 5 V DC, maximale belastingsstroom: 1 A
Voorziene uitrusting Wordt geleverd met klauwen
Type of packing Verfafdekplaat
Complementair
Kleurtint Aluminium
Uitgangsstroom 1 A
Ue toegekende bedrijfspanning 100...240 V AC bij 50/60 Hz
Maximale energieverbuik in W 0,1 W
Max uitgangsvermogen op één poort 5 W
Input vermogen 7,5 W
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
PC (polycarbonaat) GF10 FR: interne afdekking
Type bescherming Beveiliging tegen kortsluiting
Aantal aansluitklemmen 2 schroefklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Wire stripping length 8 mm
Compatibiliteit product Apple
Samsung
Qualcomm
Huawei Technologies
Sony Ericsson
Motorola Mobility
Atmel
Emblaze Mobile
Nokia
TCT Mobile (ALCATEL)
LGE
Research in Motion
Texas Instruments
Bevestigingsmethode Met schroeven
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 41,5 mm
Inbouwdiepte 30,8 mm
Net weight 0,057 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Standards NL 61558-1
EN 60950-1
EN 60335-1
Richtlijnen 2009/125/EG - ecologisch ontwerp
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Product certifications EAC
Elektrische isolatieklasse Klasse II
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,8 cm
Package 1 Width 8,1 cm
Package 1 Length 12 cm
Package 1 Weight 68 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 13,5 cm
Package 2 Width 10,4 cm
Package 2 Length 27,8 cm
Package 2 Weight 419 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 70
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 6,617 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months