Schneider-Electric
 
S530453 foto- Schneider-electric
S530453
Odace - TV/Radio-uitgang - Rijgcontactdoos - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480391583
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Product or component type TV/R-aansluiting
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Type televisie-stopcontact Tussenliggend
Type of packing Verfafdekplaat
Complementair
Montage apparaat Verzonken
TV-connector Mannelijk IEC 9,52 mm
FM-connector Vrouwelijk IEC 9,52 mm
Padverzwakking 3 dB R signaal5…108 MHz
3 dB TV signaal125…862 MHz
Aantal ingangen 1
Maximale aftakkracht 12 dB R signaal5…108 MHz
12 dB TV signaal125…862 MHz
Retour verlies 10 dB IN-OUT
10 dB TV
12 dB R
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Aluminium
Oppervlakte afwerking Mat
Connections - terminals Schroefklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Wire stripping length 8 mm
Type kabel Coaxiaal
Buitendiameter kabel 7 mm
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
Zinc alloy: behuizing
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 40 mm
Inbouwdiepte 24 mm
Net weight 0,0604 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…45 °C
Standards NL 50083-4
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 89 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 37 cm
Package 2 Weight 535 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,604 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months