Schneider-Electric
 
S530471 foto- Schneider-electric
S530471
Odace - Data-uitgang - 1-voudig - RJ45 - CAT5 - UTP - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480391620
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma van producten Odace
Product or component type Dataconnector
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Type datastekkerbus RJ45 8 contacten Cat.5 <= 100 MHz
Type of packing Verfafdekplaat
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Nummerstekkerbus 1
Draadordening Unshielded twisted pair (UTP)
Type afschermklem UTP
Compatibiliteit product Infraplus
Actassi s-one
Bevestigingsmethode Met schroeven
Kleurtint Aluminium
Oppervlakte afwerking Mat
Connections - terminals IDC
Aantal terminals 1
Materiaal Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 41,7 mm
Inbouwdiepte 25,7 mm
Net weight 0,037 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards IEC 60603-7-3
TIA/EIA-568-A-5
TIA/EIA-568
IEC 60603-7
NL 50173-1
ISO/IEC 11801
IP-beschermingsgraad IP21
IK-beschermingsgraad IK04
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,6 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 39,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 18,0 cm
Package 2 Width 37,0 cm
Package 2 Length 5,8 cm
Package 2 Weight 507,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 6,866 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months