Schneider-Electric
 
S530511 foto- Schneider-electric
S530511
Odace - Draaidimmer - 40-600 VA - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480391958
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Product or component type Dimmer
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Device application Resistive load
Inductive load
Kleurtint Aluminium
Type of packing Verfafdekplaat
Bijkomende informatie 2-wire connection
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Bevestigingsmethode Met schroeven
Bediening dimmer Druktype draaiknop
Type last Halogeenlamp lage spanning met ferromagnetische transformator: 40...600 VA
230 V AC halogeenlamp: 40...600 W
Gloeilamp: 40...600 W
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC 50 Hz
Type bescherming Beveiliging met zekering 6,3 A 5 x 20 mm
Aantal aansluitklemmen 4 schroefklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor vast kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 8 mm
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 49,5 mm
Inbouwdiepte 29,3 mm
Net weight 0,093 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards 2006/95/EEC
EN 60669-2-1
2004/108/EC
IK-beschermingsgraad IK02
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,3 cm
Package 1 Width 7,8 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 147,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,773 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months