Schneider-Electric
 
S530524 foto- Schneider-electric
S530524
Odace - Bewegingsmelder - 2-draads - 10A - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480391927
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Odace
Product or component type Aanwezigheidssensor
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Kleurtint Aluminium
Type last 230 V AC gloeilamp 40...350 W
230 V AC halogeenlamp 40...350 W
Type of packing Verfafdekplaat
Extra informatie over bedrading apparaat Handmatige omschakeling met drukknoppen NC
Complementair
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC 50 Hz
Type bescherming Beveiliging met zekering
Detectiezone beweging 10 x 20 m (PIR-montagehoogte 1,2 m)
Detectiezone aanwezigheid 10 x 18 m (PIR-montagehoogte 1,2 m)
Detectiehoek 112°
Selectiemodi A: automatisch
M: manueel
Instelling lichtsterkte 5…1000 lux
Tijdvertraging 5 s...20 min
Tijdvertraging bereik 5 s...20 min
Bedradingsconfiguratie 2-dradig
Aantal parallel geschakelde pennen 40 W for 1 PIR in parallel
50 W for 2 PIR in parallel
80 W for 3 PIR in parallel
Aangesloten hulpelementen Maximaal 3 detectoren in parallel voor een belasting
Aantal aansluitklemmen 2 schroefklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor vast kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length 8 mm
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centrale plaat
PA6: inleg
PC (polycarbonaat) GF10: afdekking van technisch gedeelte
PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven
Montagehoogte 1…1,4 m
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 50,3 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Net weight 0,0822 kg
Weerstand chemische producten Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
Omgeving
Verliesfactor Met stroomverlaging van 5 W per °C boven de 25 °C
IP beschermingsgraad IP20
IK-beschermingsgraad IK04
Ambient air temperature for operation -5…35 °C
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Standards 2004/108/EC
EN 60669-2-1
2006/95/EEC
EN 61000-6-2
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,4 cm
Package 1 Width 7,8 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 157 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months