Schneider-Electric
 
S530804V foto- Schneider-electric
S530804V
Odace - Afdekraam - Touch - 2-voudig - Leisteen - Antraciet - Alu rand
EAN Code EAN Code: 
3606480427657
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Beschermde naam Touch
Product or component type Afdekframe
Aantal stellen 2 voudig
Installatierichting Horizontal/vertical
Afstand tussen middelpunten 71 mm
Type stroomonderbreker Double
Type of packing Flow-pack
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Clip-in
Kleurtint Leisteen
Side color Aluminium
Oppervlakte afwerking True stone
Materiaal Steen: fineer
PC (polycarbonaat): decoratief frame
Height 85 mm
Width 156 mm
Diepte 10 mm
Net weight 0,0346 kg
Weerstand chemische producten Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…45 °C
Standards 2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
NBN C 61-112-1
EN 60669-1
NF C 61-314
Productcertificaten Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 15,6 cm
Package 1 Weight 36,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 9,0 cm
Package 2 Width 37,0 cm
Package 2 Length 5,8 cm
Package 2 Weight 236,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,279 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months