|
|
|
03617
Prisma P - Afdekplaat met opening -Acc. INV/INS100-250 3P/4P, Horizontaal, 650mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Prisma
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma P cubicle
|
Product or component type
|
Frontpaneel
|
Categorie toebehoren
|
Installatie toebehoren
|
Type frontplaat
|
Uitsparing
|
Geïnstalleerd apparaat
|
Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
|
Beschrijving polen
|
1 x 3P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie
1 x 4P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie
1 x 3P: montageplaat steun: INV250 horizontaal installatie
1 x 4P: montageplaat steun: INV250 horizontaal installatie
|
Werkingspositie
|
Horizontaal
|
Complementair
Beschrijving behuizing/ cel
|
Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
|
Aansluitpositie
|
Rechtstreekse verbinding
|
Aantal verticale modules
|
4
|
Standards
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Product certifications
|
ASEFA
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Height
|
200 mm
|
Width
|
500 mm
|
Net weight
|
0,82 kg
|
Materiaal
|
Staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Glad
Mat
|
Beschermende behandeling
|
Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
|
Colour
|
Wit (RAL 9001)
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conform aan EN/IEC 62262
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
820 g
|
Hoogte verpakking 1
|
3 cm
|
Breedte verpakking 1
|
21 cm
|
Lengte verpakking 1
|
51 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
10
|
Gewicht verpakking 2
|
9,94 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
17 cm
|
Breedte verpakking 2
|
22 cm
|
Lengte verpakking 2
|
53 cm
|
Type verpakking 3
|
P12
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
180
|
Gewicht verpakking 3
|
157,54 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
48 cm
|
Breedte verpakking 3
|
80 cm
|
Lengte verpakking 3
|
120 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
|
|