|
|
|
03692
Prisma P - Afdekplaat met opening - Acc. NT06-16 3P/4P, Verticaal, 650mm, 7 mod.
|
|
|
Hoofd
Range
|
Prisma
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma P cubicle
|
Product or component type
|
Frontpaneel
|
Categorie toebehoren
|
Installatie toebehoren
|
Type frontplaat
|
Uitsparing
|
Geïnstalleerd apparaat
|
Masterpact: vast NT06...10 - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Masterpact: vast NT06...10 - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
Masterpact: vast NT12 - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Masterpact: vast NT12 - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
Masterpact: vast NT16 - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Masterpact: vast NT16 - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
|
Beschrijving polen
|
1 x 3P: montageplaat steun: NT06...10 verticaal installatie
1 x 4P: montageplaat steun: NT06...10 verticaal installatie
1 x 3P: montageplaat steun: NT12 verticaal installatie
1 x 4P: montageplaat steun: NT12 verticaal installatie
1 x 3P: montageplaat steun: NT16 verticaal installatie
1 x 4P: montageplaat steun: NT16 verticaal installatie
|
Werkingspositie
|
Horizontaal
|
Complementair
Beschrijving behuizing/ cel
|
Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Cel - breedte 650 mm diepte 800 mm
|
Aansluitpositie
|
Aansluiting vooraan
Aansluiting achteraan
|
Aantal verticale modules
|
7
|
Standards
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Product certifications
|
ASEFA
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Height
|
350 mm
|
Width
|
500 mm
|
Net weight
|
1,44 kg
|
Materiaal
|
Staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
Glad
|
Beschermende behandeling
|
Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
|
Colour
|
Wit (RAL 9001)
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conform aan EN/IEC 62262
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
1,44 kg
|
Hoogte verpakking 1
|
3 cm
|
Breedte verpakking 1
|
35 cm
|
Lengte verpakking 1
|
50 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
6
|
Gewicht verpakking 2
|
9,2 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
20 cm
|
Breedte verpakking 2
|
38 cm
|
Lengte verpakking 2
|
52 cm
|
Type verpakking 3
|
P06
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
24
|
Gewicht verpakking 3
|
36,8 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
35 cm
|
Breedte verpakking 3
|
80 cm
|
Lengte verpakking 3
|
60 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|