Schneider-Electric Rexel
 
04200 foto- rexel-netherland
04200
Linergy TB - Aardrail - 40x Draadbrugen + 1x klem 35mm2 - L=450mm
EAN Code: 
3303430042006
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Linergy
Product name Linergy TB
Product or component type Staaf
Categorie toebehoren Aarding toebehoren
Voorziene uitrusting 40 klemmen
1 35 mm² klemmenblok
Complementair
Bereik compatibiliteit Prisma G
Prisma P
Installation description Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Cel - breedte 650 mm
PACK-kast - breedte 550 mm
Quantity per set Set van 1
Lengte 450 mm
Width 13 mm
Depth 12 mm
Net weight 0,36 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 360 g
Hoogte verpakking 1 2,5 cm
Breedte verpakking 1 4,5 cm
Lengte verpakking 1 47 cm
Gewicht verpakking 2 286,56 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months