Schneider-Electric Rexel
 
04214 foto- rexel-netherland
04214
Aardblokken met veerklem - 12x4mm2 - Set van 4 - Acc. Lingery TB
EAN Code: 
3303430042143
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Linergy
Product name Linergy TB
Product or component type Blok
Categorie toebehoren Aarding toebehoren
Complementair
Bereik compatibiliteit Prisma G
Prisma P
Installation description Floor-standing enclosure
Wall-mounted enclosure
Cubicle
Pack enclosure
Aansluitingen - aansluitklemmen Veerklemmen, 12 x 4 mm²
Quantity per set Set van 4
Width 75 mm
Net weight 0,17 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 170 g
Gewicht verpakking 2 2,56 kg
Gewicht verpakking 3 285,6 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months