Schneider-Electric Rexel
 
04461 foto- rexel-netherland
04461
Aansluitingen - Accessoires NSX630 3P Horiz. hendelbed. 630A / Linergy rail
EAN Code: 
3303430044611
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Prisma
Type product of component Aansluiting
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Complementair
Verbinding cel-component Linergy rail
Beschrijving polen 3P
Installation description Cel - breedte 650 mm
Geïnstalleerd apparaat Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
Ie toegekende bedrijfstroom 630 A
Dwarsdoorsnede rail 30 x 10 mm
Hoeveelheid per set Set van 1
Netto gewicht 4 kg
Omgeving
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Product certificaten ASEFA
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months