Schneider-Electric Rexel
 
04852 foto- rexel-netherland
04852
Prisma P - Afdekkap vooraansluiting - Access. NT/NS630-1600 Verticaal Uitrijd.
EAN Code: 
3303430048527
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Prisma
Product or component type Afdekkap aansluiting vooraan
Categorie toebehoren Interfacetoebehoren
Product name Prisma P frameconstructie
Vorm partitionering per cel Vorm 1
Complementair
Installation description Cel - breedte 650 mm, diepte 400 mm
Aantal verticale modules 4
Geïnstalleerd apparaat Verticaal uittrekken NS630b...1600
Verticaal vast + uittrekbaar NT06...16
Quantity per set Set van 1
Width 573 mm
Net weight 7,34 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 7,68 kg
Hoogte verpakking 1 6 cm
Breedte verpakking 1 64 cm
Lengte verpakking 1 95 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product