Schneider-Electric Rexel
 
08176 foto- rexel-netherland
08176
Prisma G - Uitbreidingsverdeler - 300x1080mm - 18 modules - IP30
EAN Code: 
3303430081760
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Prisma
Productnaam Prisma G
Type product of component Kabelgoot
Compatibiliteit product Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Apparaattoepassing Elektrische verdeling met lage spanning
Type behuizing Functionele behuizing geleverd als set
Beschrijving behuizing/ cel Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Montage behuizing Oppervlak
Bijkomende informatie Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
Type of front plate Zonder moet afzonderlijk worden besteld
Aantal verticale modules 18
Aantal modules (18 mm) per rij 10
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning 1000 V op achterste hoofdrails conform aan IEC 61439-2
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
In toegekende stroomsterkte 630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2
Icw korte duurstroom 25 kA 1 s conform aan IEC 61439-2
Ipk nominale grensstroompiek 53 kA conform aan IEC 61439-2
Beschermende behandeling Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
Oppervlakte afwerking Glad
Mat
Kleur Wit (RAL 9001)
Breedte 300 mm
Hoogte 930 mm
Diepte 205 mm
Netto gewicht 8,68 kg
Hoeveelheid per set Set van 1
Omgeving
IP beschermingsgraad IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
IP30 zonder deur
IP40 met deur
IP41 met deur en overkapping
IK beschermingsgraad IK07 zonder deur conform aan EN/IEC 62262
IK08 met deur
Mechanische stevigheid Seismische tests - 2.5G conform aan IEC 60068-2-57
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months