Schneider-Electric Rexel
 
08282 foto- Schneider-electric
08282
Deur - Blind - IP30 - Accessoires Prisma G Koker B=600mm/27 modules
EAN Code: 
3303430082828
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Prisma
Productnaam Prisma G
IP beschermingsgraad IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
IP30 zonder deur
IP40 met deur
IP41 met deur en overkapping
Type product of component Deur
Type of door Vol
Meegeleverde apparatuur Deur
Hendel
Sleutelslot (sleutel 405)
Andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld
3 scharnier
Complementair
Openingszijde deur Omkeerbaar
Aantal sloten 3
Door opening angle 130°
Installation description Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Vloerstaande goot - breedte 300 mm
Aantal verticale modules 27
Materiaal kast Hendel: polyamide
Afdekframe: behandeld plaatstaal
Hoeveelheid per set Set van 1
Hoogte 1380 mm
Breedte 300 mm
Diepte 33 mm
Gewicht product 5,48 kg
Oppervlakte afwerking Glad
Mat
Kleur Wit (RAL 9001)
Omgeving
IK beschermingsgraad IK08 conform aan EN/IEC 62262
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Beschermende behandeling Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months