Schneider-Electric Rexel
 
08738 foto- rexel-netherland
08738
Prisma P - Achterpaneel - IP30 - B=800mm
EAN Code: 
3303430087380
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Prisma
Productnaam Prisma P
Type product of component Achterpaneel
Installation description Cel - breedte 800 mm
Cel - breedte 650 + 150 mm
Complementair
Beschermende behandeling Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
Oppervlakte afwerking Mat
Glad
Kleur Wit (RAL 9001)
Speciale kleuropties Ja
Netto gewicht 14,5 kg
Hoeveelheid per set Set van 1
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months