Schneider-Electric Rexel
 
08911 foto- rexel-netherland
08911
Aardleider - 6mm2 - Prisma G/P accessoires
EAN Code: 
3303430089117
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Prisma
Product or component type Draad
Categorie toebehoren Aarding toebehoren
Cable cross section 6 mm²
Complementair
Bereik compatibiliteit Prisma G
Prisma P
Installation description Floor-standing enclosure
Wall-mounted enclosure
Cubicle
Pack enclosure
Aansluitingen - aansluitklemmen Schoenen-ringklemmen, 6 mm
Schoenen-ringklemmen, 5 mm
Quantity per set Set van 1
Lengte 200 mm
Net weight 0,06 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 44 g
Gewicht verpakking 2 2,55 kg
Gewicht verpakking 3 26,72 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
contractuele waarborg
Garantie 18 months