Schneider-Electric Rexel
 
10881 foto- rexel-netherland
10881
Advanced - Kast - 24 modules, 1 rij - IP20 - Zwart
EAN Code: 
3303430108818
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Advanced
Gamma Advanced
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Materiaal behuizing Kunststof
Hoogte 270 mm
Breedte 220 mm
Diepte 80 mm
Number of modules per row 12
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur Zwart
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months