Schneider-Electric Rexel
 
140CRA21120 foto- rexel-netherland
140CRA21120
Modicon Quantum - DIO drop interface - 24V DC - 2 poorten
EAN Code: 
3595861136694
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Modicon Quantum automatiseringsplatform
Type product of component DIO-dropinterface
Complementair
Poortnummer 2 redundant
Us nominale voedingsspanning 24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen 20…30 V
Maximale voedingstroom 1,6 A 24 V
Inschakelstroom 30 A 24 V
Maximum buffer time 1 ms
Bijbehorend zekeringskaliber 2,5 A
Uitgangsspanning 5.1 V
Nominale uitgangsstroom 3 A
Minimum load current 0 A
Kortsluitbeveiliging Met
Uitgang bescherming overspanning Met
I/O woorden 30 I/32 O
Typische achterplaten 2 posities
3 posities
6 posities
16 posities
4 posities
10 posities
Opstart diagnose Checksum
RAM
RAM-adres
Looptijd diagnose Checksum
RAM-adres
RAM
Vermogensdissipatie in W 11 W
Aansluitingen - aansluitklemmen Klemmenblok, 7 polen
Formaat module Standaard
Omgeving
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 4 kV contact conform aan IEC 801-2
8 kV live conform aan IEC 801-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m 80…2000 MHz conform aan IEC 801-3
Omgevingstemperatuur voor werking 0…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Relatieve vochtigheid 95 % zonder condensatie
Werkingshoogte <= 5000 m
Beschermende behandeling TC
Normen UL 508
Product certificaten GOST
C-Tick
DNV
CSA Class 1 Division 2
UL
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months