Schneider-Electric Rexel
 
140NOC78100 foto- rexel-netherland
140NOC78100
Modicon Quantum - Ethernet controle netwerkmodule - RJ45 - 10/100 Mbit/s
EAN Code: 
3595864153261
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Modicon Quantum automatiseringsplatform
Type product of component Ethernet regelmodule
Complementair
Compatibiliteit product 140CPU6xxxx
Protocol communicatiepoort Modbus TCP
Ethernet/IP
Uitwisselingsmodus Full-duplex
Maximaal aantal aansluitingen 64
Transmissiesnelheid 10/100 Mbit/s
Redundantie Ja hot stand-by redundante architectuur
Topologie Ringnetwerk lus
Redundante ring
Webserver Ingesloten
Communicatiedienst NTP tijdsynchronisatie
FDR-server
CIP impliciete meldingen (I/O communicatie)
CIP expliciete meldingen (cliënt meldingen)
Ingebedde router
SNMP-agent
Kwaliteit van de Service (QoS)
SMTP e-mailbericht
Ingebedde 4-poort schakelaar
Device Type Manager (DTM)
DHCP/BootP server
Ethernetservice Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
Supportmedium transmissie Twisted pair
Ethernet-poort RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX
Markering CE
Voeding Via voeding van het rek
Lokale signalering Communicatie op de bus (Actief): 1 LED (groen)
Configuratiestatus (gereed): 1 LED (groen)
Modulestatus (Mod Status): 1 LED (groen/rood)
Netwerkcommunicatiestatus (Net Status): 1 LED (groen/rood)
Apparaatnetwerk status (Net Status 1): 1 LED (groen/rood)
Uitgebreide DIO netwerk status (Net Status 2): 1 LED (groen/rood)
Formaat module Standaard
Netto gewicht 0,345 kg
Omgeving
Normen UL 508
EN 55011
EN 61131-2
FM Class 1 Division 2
EN 61131-1
IEC 61000-4-16
CSA C22.2 Nr. 142
Product certificaten Gevaarlijke situatie klasse 1, divisie 2
C-Tick
GOST
LR
Scheepvaart
IP beschermingsgraad IP20
Omgevingstemperatuur voor werking 0…60 °C
Relatieve vochtigheid 10…95 % bij 60 °C zonder condensatie
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months