Schneider-Electric Rexel
 
140NOM21200 foto- rexel-netherland
140NOM21200
Modicon Quantum - DIO adaptermodule - 1modbus RS232 / 2 Modbus Plus RS485
EAN Code: 
3595861127272
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Modicon Quantum automatiseringsplatform
Product or component type DIO-hoofdeindadapter
Complementair
Compatibiliteit product 140CRA21210
140CRA21220
Poortnummer 1 Modbus RS232 twisted pair redundant koper
2 Modbus Plus RS485 twisted pair redundant koper
Transmissiesnelheid 1 Mbit/s
I/O woorden 30 I/32 O
Controles RAM
Processor
RAM-adres
Controlesom
Vermogensdissipatie in W 4 W
Vereiste voor busstroom 780 mA
Omgeving
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 4 kV contact conforming to IEC 801-2
8 kV live conform aan IEC 801-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m 80…2000 MHz conform aan IEC 801-3
Ambient air temperature for operation 0…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Relatieve vochtigheid 95 % without condensation
Operating altitude <= 5000 m
Standards UL 508
Product certifications CSA
FM klasse 1, sectie 2
GOST
GL
RINA
RMRS
DNV
C-Tick
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 498 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 16,5 cm
Lengte verpakking 1 31,5 cm
Gewicht verpakking 2 3,927 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months