Schneider-Electric Rexel
 
140NRP95400 foto- rexel-netherland
140NRP95400
Modicon Quantum - Optische glasvezel repeater - Multi modus
EAN Code: 
3595864115238
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Modicon Quantum automatiseringsplatform
Product or component type Vezeloptische regenerator
Type optische vezel Multi-modus
Complementair
Vereiste voor busstroom 700 mA
Vermogensdissipatie in W 5 W
Inschakelstroom 1 A bij 5 V DC
Poortnummer 2 optische vezel, stekkertype: ST
1, stekkertype: coaxconnector
Lokale signalering 1 LED groen met RDY markering voor modulestatus
1 LED rood met ERR markering voor interne fout, modulestoring
1 LED groen voor coaxiale communicatiestatus
2 LEDs groen voor optische communicatiestatus
1 LED rood met FAULT markering voor fout
1 LED rood voor detectie van activiteit
Golflengte 820 nm
Optische afstand tussen 2 zenderontvangers 2000 m (50/125 µm), optisch vermogen: 3,5 dBm
3000 m (62,5/125 µm), optisch vermogen: 3,5 dBm
3000 m (100/140 µm), optisch vermogen: 5 dBm
Demping -20…-13 dB (50/125 µm)
-16…-10 dB (62,5/125 µm)
-10,5…-4 dB (100/140 µm)
Stijg/daaltijd 20 ns
Ontvangergevoeligheid - 30 dBm
Dynamisch bereik 20 dB
Gedetecteerde stilte -36 dBm
Markering CE
Materiaal PC (polycarbonaat)
Kaliber AWG AWG 14...AWG 1
Width 40,34 mm
Hoogte 250 mm
Depth 103,85 mm
Net weight 0,554 kg
Omgeving
Ambient air temperature for operation 0…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Relative humidity 0…95 %
Operating altitude 0...2000 m
Standards CSA C22.2 Nr. 142
UL 508
FM Class 1 Division 2
Product certifications TÜV
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 590 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 16,5 cm
Lengte verpakking 1 31,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 7
Gewicht verpakking 2 4,59 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months