Schneider-Electric Rexel
 
170DNT11000 foto- rexel-netherland
170DNT11000
Modicon Momentum - Profibus DP communicatie adapter - bus manager PLC
EAN Code: 
3595861000353
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Modicon Momentum automatiseringsplatform
Type product of component Profibus DP-communicatieadapter
Protocol communicatiepoort Profibus DP
Toegangsmethode Master/slave
Transmissiesnelheid 9.6...12 Mbit/s
Supportmedium transmissie Twisted pair
Complementair
Topologie Ring
Multidrop
Aantal apparaten per segment 0…126
Maximum cable distance between devices 1200 m
Adressering Selecteerbaar door schakelaar
Storingstatus Fail safe
Besturingsparameter CRC-16
Voeding Van I/O-basis
Markering CE
Lokale signalering Busfout (BF): 1 LED (groen)
Elektrische aansluiting 1 connector SUB-D 9
Formaat module Standaard
Netto gewicht 0,07 kg
Omgeving
Product certificaten CSA
UL
IP beschermingsgraad IP20
Beschermende behandeling TC
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 4 kV contact conform aan IEC 801-2
8 kV live conform aan IEC 801-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m 80...1000 MHz conform aan IEC 801-3
Omgevingstemperatuur voor werking 0…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Relatieve vochtigheid 95 % zonder condensatie
Werkingshoogte <= 5000 m
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 188 g
Hoogte verpakking 1 5,5 cm
Breedte verpakking 1 18 cm
Lengte verpakking 1 26 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 8
Gewicht verpakking 2 1,904 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months