Schneider-Electric Rexel
1873150 foto- rexel-netherland
1873150
Brievenbusmodule - PORTIER - 4-voudig - 384.5x95x7 - 13mm - Grijs/bruin
EAN Code: 
4026529035855
Hoofd
Productreeks Ritto brievenbus
Beschermde naam Portier
Type product of component Brievenbus module
Kleurtint Wit
Complementair
Aantal stellen 4 voudig
Breedte 384,5 mm
Hoogte 95 mm
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 707 g
Hoogte verpakking 1 11 cm
Breedte verpakking 1 40 cm
Lengte verpakking 1 4,3 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 16
Gewicht verpakking 2 11,71 kg
Hoogte verpakking 2 32,5 cm
Breedte verpakking 2 40 cm
Lengte verpakking 2 30 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur