Schneider-Electric Rexel
1873570 foto- rexel-netherland
1873570
Doorwerp brievenbus - PORTIER 4V 2WE - 312x215x300-450mm - Staal - Wit
EAN Code: 
4026529035909
Hoofd
Productreeks Ritto brievenbus
Beschermde naam Portier
Type product of component Brievenbus
Brievenbus type Pass-through
Beldrukknoppen -
Kleurtint Wit
Complementair
Installatiewijze Verzonken montage
Aantal brievenbussen 2
Breedte 406 mm
Hoogte 312 mm
Diepte 450 mm
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 13,3 kg
Hoogte verpakking 1 37,5 cm
Breedte verpakking 1 50 cm
Lengte verpakking 1 59,7 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur