Schneider-Electric Rexel
1881150 foto- rexel-netherland
1881150
Inbouwraam - PORTIER - 1-voudig - Grijs/bruin
EAN Code: 
4026529034865
Hoofd
Productreeks TwinBus Portier
Type product of component Frame
Installatiewijze Verzonken montage
Kleurtint Grijs bruin
Aantal stellen 1 voudig
Complementair
Breedte 141 mm
Hoogte 141 mm
Diepte 7 mm
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 566 g
Hoogte verpakking 1 15,3 cm
Breedte verpakking 1 15,3 cm
Lengte verpakking 1 6,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 20
Gewicht verpakking 2 11,72 kg
Hoogte verpakking 2 32,5 cm
Breedte verpakking 2 40 cm
Lengte verpakking 2 30 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur