Schneider-Electric Rexel
1882030 foto- rexel-netherland
1882030
Portier inbouwraam - 12-voudig - Titanium
EAN Code: 
4026529035138
Hoofd
Productreeks TwinBus Portier
Type product of component Frame
Installatiewijze Verzonken montage
Kleurtint Titaan
Aantal stellen 4 x 3 modules verticaal
3 x 4 modules horizontaal
Complementair
Breedte 431 mm
Hoogte 335 mm
Diepte 7 mm
Netto gewicht 2,081 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 2,43 kg
Hoogte verpakking 1 51,8 cm
Breedte verpakking 1 33,8 cm
Lengte verpakking 1 6,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 4
Gewicht verpakking 2 10,49 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 60 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur