Schneider-Electric Rexel
1883120 foto- rexel-netherland
1883120
Opbouwraam - PORTIER - 1-voudig - Zilver
EAN Code: 
4026529035329
Hoofd
Productreeks TwinBus Portier
Type product of component Frame
Installatiewijze Gemonteerd oppervlak
Kleurtint Zilver
Aantal stellen 1 voudig
Complementair
Breedte 133 mm
Hoogte 133 mm
Diepte 37 mm
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 685 g
Hoogte verpakking 1 14 cm
Breedte verpakking 1 15 cm
Lengte verpakking 1 5 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 14
Gewicht verpakking 2 9,94 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 40 cm
Lengte verpakking 2 30 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur