Schneider-Electric Rexel
212146 foto- rexel-netherland
212146
WCD - 2-voudig - Zonder randaarde - Edelstaal - ARTEC
EAN Code: 
4011281835805
VANDAAG
OKT 27, 2021
 
 
 
Einde van Commercialisering
MRT 23, 2017
Einde van Standaard Service
MRT 24, 2017
Hoofd
Range Merten
Merten
Merten
Product name Merten Anti-vandalism
Merten Anti-vandalism
Agrar
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Standaard stopcontact CEE 7 standaard
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P
Nummerstekkerbus 1
1
1
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Roestvrij staal
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Roestvrij staal glanzend
Oppervlaktebehandeling Metallic
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,089 kg
Hoogte verpakking 1 12,000 mm
Breedte verpakking 1 80,000 mm
Lengte verpakking 1 117,000 mm