Schneider-Electric Rexel
 
372677 foto- rexel-netherland
372677
Agrar - Wisselschakelaar - Opbouw - IP55 - Kunststof - Groen
EAN Code: 
4011281225408
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Merten Agrar
Beschermde naam Agrar
Type product of component Tuimelschakelaar
Product presentatie Compleet product
Complementair
Functie schakelaar 2-wegs
Aandrijver Tuimelaar
Montage apparaat Oppervlak
Bevestigingsmethode Met schroef
[Ue] nominale operationele spanning 250 V
Nominale stroom 16 AX
Aantal tuimelschakelaars 1
Controlelamp Indicatielampje
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemmen
Kleurtint Groen
Materiaal Polyamide
Omgeving
IP beschermingsgraad IP55
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 223 g
Hoogte verpakking 1 6,4 cm
Breedte verpakking 1 7 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 30
Gewicht verpakking 2 7,13 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.