Schneider-Electric Rexel
 
4530200 foto- rexel-netherland
4530200
Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70+105mm - 10x30x86mm - EV
EAN Code: 
8438031140778
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Performa
Type product of component Snelle koppeling
Hoeveelheid per set Set van 30
Complementair
Materiaal Veerstaal (elektro-zink)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C1
Bestemming product Zeefschaal, verbichroomd 70 mm
Zeefschaal, elektro-zink 70 mm
Zeefschaal, verbichroomd 105 mm
Zeefschaal, elektro-zink 105 mm
Hoogte 30 mm
Breedte 86 mm
Diepte 10 mm
Hoogtecompatibiliteit 105 mm
60 mm
70 mm
Compatibiliteit breedte 100 mm
200 mm
60 mm
150 mm
300 mm
400 mm
600 mm
500 mm
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,015 kg
Hoogte verpakking 1 0,300 dm
Breedte verpakking 1 0,100 dm
Lengte verpakking 1 0,900 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months