Schneider-Electric Rexel
 
4530540 foto- rexel-netherland
4530540
Performa - Draagprofiel - Snelmontage - 400mm - 20x40x500mm - Senzimir verzinkt
EAN Code: 
8438031140525
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Snel te plaatsen hangende beugel
Hoeveelheid per set Set van 6
Complementair
Permanente toelaatbare belasting 70 kg
250 kg 2 beugels ruggelings
Bestemming product Zeefschaal verbichroomd
Zeefschaal elektro-zink
Montagesteun Draadstang
Materiaal Staal (voorgegalvaniseerd)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Hoogte 20 mm
Breedte 40 mm
Diepte 500 mm
Hoogtecompatibiliteit 35 mm
105 mm
70 mm
Compatibiliteit breedte 400 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Elektro-zink
Verbichroomd
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Type verpakking 2 BB1
Type verpakking 3 S04
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months