Schneider-Electric Rexel
 
4530560 foto- rexel-netherland
4530560
Performa - Draagprofiel - Snelmontage - 600mm - 20x40x700mm - Senzimir verzinkt
EAN Code: 
8438031140549
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Snel te plaatsen hangende beugel
Quantity per set Set van 6
Complementair
Permanente toelaatbare belasting 49 kg
170 kg 2 beugels ruggelings
Bestemming product Zeefschaal verbichroomd
Zeefschaal elektro-zink
Mounting support Draadstang
Materiaal Staal (voorgegalvaniseerd)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Height 20 mm
Width 40 mm
Depth 700 mm
Hoogtecompatibiliteit 105 mm
35 mm
70 mm
Compatibiliteit breedte 600 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Elektro-zink
Verbichroomd
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 600 g
Hoogte verpakking 1 2 cm
Breedte verpakking 1 4 cm
Lengte verpakking 1 70 cm
Type verpakking 2 PAL
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 252
Gewicht verpakking 2 163,2 kg
Hoogte verpakking 2 23,5 cm
Breedte verpakking 2 80 cm
Lengte verpakking 2 120 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months