Schneider-Electric Rexel
 
4541130 foto- rexel-netherland
4541130
Performa - Deksel voor draadgoot- 300x20mm - L=2m - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8428031037529
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Performa
Type product of component Draadgootafdekking
Hoeveelheid per set 4 m
Complementair
Materiaal Staal (voorgegalvaniseerd)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Bestemming product Zeefschaal, elektro-zink
Zeefschaal, verbichroomd 300 mm
Lengte 2000 mm
Hoogte 20 mm
Breedte 300 mm
Hoogtecompatibiliteit 70 mm
35 mm
105 mm
Compatibiliteit breedte 300 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Verbichroomd
Elektro-zink
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months