Schneider-Electric Rexel
 
4551320 foto- rexel-netherland
4551320
Performa - Afstandsteun - 200mm - 38x50x285mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8428031037888
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Performa
Product or component type Beugel verticaal/opgehangen/in de vloer
Quantity per set Set van 10
Complementair
Permanente toelaatbare belasting 59 kg
Load bearing capacity 590 N
Bestemming product Zeefschaal
Mounting support Wand
Bodem
Draadstang
Materiaal Plaatstaal (voorgegalvaniseerd)
Height 38 mm
Width 285 mm
Depth 50 mm
Hoogtecompatibiliteit 105 mm
35 mm
70 mm
Compatibiliteit breedte 200 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Elektro-zink
Verbichroomd
Market segment Klein commercieel
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 340 g
Hoogte verpakking 1 3,8 cm
Breedte verpakking 1 5 cm
Lengte verpakking 1 28,5 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 3,4 kg
Hoogte verpakking 2 21 cm
Breedte verpakking 2 21 cm
Lengte verpakking 2 33 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 40
Gewicht verpakking 3 13,6 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months