Schneider-Electric Rexel
 
4551450 foto- rexel-netherland
4551450
Performa - Wandbeugel - 104x39x36mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8428031038014
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type L-vormige steun
Quantity per set Set van 10
Complementair
Permanente toelaatbare belasting 362 kg
Bestemming product Draadstang
Mounting support Wand
Materiaal Staal (voorgegalvaniseerd)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Height 104 mm
Depth 39 mm
Hoogtecompatibiliteit 35 mm
60 mm
70 mm
105 mm
Compatibiliteit breedte 500 mm
150 mm
300 mm
200 mm
600 mm
100 mm
60 mm
400 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Verbichroomd
Elektro-zink
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 109 g
Hoogte verpakking 1 3,9 cm
Breedte verpakking 1 3,6 cm
Lengte verpakking 1 10,4 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,1 kg
Hoogte verpakking 2 6 cm
Breedte verpakking 2 9 cm
Lengte verpakking 2 13,4 cm
Type verpakking 3 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 2560
Gewicht verpakking 3 308,93 kg
Hoogte verpakking 3 80 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 120 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months