Schneider-Electric Rexel
 
4555340 foto- rexel-netherland
4555340
Performa - Afstandsteun - 400mm - 38x50x485mm - RVS
EAN Code: 
8428031038793
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Performa
Type product of component Beugel verticaal/opgehangen/in de vloer
Hoeveelheid per set Set van 5
Complementair
Permanente toelaatbare belasting 56 kg
Load bearing capacity 560 N
Bestemming product Zeefschaal
Montagesteun Wand
Draadstang
Bodem
Materiaal Plaatstaal (roestvrij)
Hoogte 38 mm
Breedte 485 mm
Diepte 50 mm
Hoogtecompatibiliteit 70 mm
105 mm
Compatibiliteit breedte 400 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Roestvrij staal
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 385 g
Hoogte verpakking 1 1 cm
Breedte verpakking 1 3 cm
Lengte verpakking 1 11 cm
Type verpakking 2 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 840
Gewicht verpakking 2 335,4 kg
Hoogte verpakking 2 80 cm
Breedte verpakking 2 80 cm
Lengte verpakking 2 120 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months