Schneider-Electric Rexel
 
4555450 foto- rexel-netherland
4555450
Performa - Muurbeugel - L - 104x39x36mm - RVS
EAN Code: 
8428031038885
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component L-vormige steun
Hoeveelheid per set Set van 10
Complementair
Permanente toelaatbare belasting 362 kg
Bestemming product Draadstang
Montagesteun Wand
Materiaal Staal (roestvrij)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C5-I
Hoogte 104 mm
Breedte 39 mm
Diepte 36 mm
Hoogtecompatibiliteit 70 mm
105 mm
35 mm
60 mm
Compatibiliteit breedte 150 mm
300 mm
400 mm
500 mm
200 mm
600 mm
100 mm
60 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Roestvrij staal
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,074 kg
Hoogte verpakking 1 0,390 dm
Breedte verpakking 1 0,360 dm
Lengte verpakking 1 1,040 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months