Schneider-Electric Rexel
 
4571130 foto- rexel-netherland
4571130
Performa - Montageplaat - Universeel - Groot - 20x100x182mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8428031065980
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Performa
Type product of component Dubbele ondersteuning voor doos en beugel
Hoeveelheid per set Set van 5
Complementair
Materiaal Staal (voorgegalvaniseerd)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Montagesteun Draadstang
Zeefschaal
Bestemming product Zeefschaal
Kabeldoos
Hoogte 100 mm
Breedte 182 mm
Diepte 20 mm
Hoogtecompatibiliteit 105 mm
60 mm
70 mm
Compatibiliteit breedte 100 mm
400 mm
60 mm
600 mm
200 mm
150 mm
300 mm
500 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Verbichroomd
Elektro-zink
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 273 g
Hoogte verpakking 1 4 cm
Breedte verpakking 1 3 cm
Lengte verpakking 1 3 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 5
Gewicht verpakking 2 1,365 kg
Hoogte verpakking 2 13,4 cm
Breedte verpakking 2 18,4 cm
Lengte verpakking 2 13,5 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 40
Gewicht verpakking 3 11,391 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months