Schneider-Electric Rexel
 
47943 foto- rexel-netherland
47943
Vooraansluitingen - Onder - 4P/3200A - Vast - Masterpact NW reserve onderdeel
EAN Code: 
3303430479437
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Aansluiting vooraan
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Bereik compatibiliteit Masterpact NW Masterpact NW32 automaat
Masterpact NW Masterpact NW20 automaat
Masterpact NW Masterpact NW25 automaat
Poles description 4P
In toegekende stroomsterkte 2000 A H1 vast
2000 A H2 vast
2000 A H2A vast
2000 A H1T vast
2000 A L1 vast
2000 A N2 vast
2000 A H3 vast
3200 A H1 vast
3200 A H2 vast
2500 A H1 vast
2500 A H2 vast
2500 A H1T vast
2500 A L1 vast
2500 A N2 vast
3200 A H1T vast
3200 A L1 vast
3200 A H1b vast
2500 A H3 vast
3200 A H3 vast
Complementair
Location of connection Voorkant
Plaatsing op apparaat Onderkant
Connection pitch 115 mm
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 8,328 kg
Hoogte verpakking 1 12 cm
Breedte verpakking 1 13 cm
Lengte verpakking 1 37,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 2
Gewicht verpakking 2 17,143 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months