Schneider-Electric Rexel
 
5590112 foto- rexel-netherland
5590112
INKA-SSA - Koppelstuk - 72mm
EAN Code: 
7315880011200
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Thorsman
Productnaam Thorsman INKA
Type product of component Verbindingsdeel
Bekabelingsysteem Verbinding
Kleurtint Naturel
Hoeveelheid per set Set van 20
Complementair
Afmetingen kabelgoot 123 x 72 mm
217 x 72 mm
100 x 52 mm
100 x 72 mm
161 x 72 mm
Kabelgootmateriaal Aluminium
Materiaal Aluminium
Lengte 60 mm
Hoogte 8 mm
Breedte 32 mm
Omgeving
Richtlijnen 93/68/EEC - laagspanningsrichtlijn
73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
Normen EN 50085-1
Omgevingstemperatuur voor werking -20…60 °C
IP beschermingsgraad IP20
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months