Schneider-Electric Rexel
 
5940011 foto- rexel-netherland
5940011
CYB-PS - WCD 2-v - Snelmontage - Uitbreidings-/basiseenheid - RAL9010
EAN Code: 
7315880103264
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Thorsman
Product name Thorsman CYB
Product or component type Slave-contactdoos
Product presentatie Aansluitkit
Meegeleverde apparatuur -
Kleurtint White (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Samenstelling apparaat Eindstuk
In nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Aantal stopcontacten 2 x 2P + E with shutters, side earth
Positie geaarde kabelschoen 37° geaarde kabelschoen
Aansluiting apparaat Aansluiten op master- of slave-uitgang
Connections - terminals Flat pads for crimped lug
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal PC/ABS
Lengte 94 mm
Height 84 mm
Width 39 mm
Omgeving
Standards IEC 60884-1
Ambient air temperature for operation -20…40 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 99 g
Hoogte verpakking 1 3,8 cm
Breedte verpakking 1 8,5 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product