Schneider-Electric Rexel
 
5940036 foto- rexel-netherland
5940036
CYB-PS - WCD 2-V RA - Snelmontage - 3x 2,5mm² - TV - 2x 1,1m Wieland - RAL9010
EAN Code: 
7332418015387
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Thorsman
Productnaam Thorsman CYB
Type product of component Slave-contactdoos
Product presentatie Aansluitkit
Meegeleverde apparatuur Wieland mannelijk/vrouwelijk installatiekoppeling
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementair
Samenstelling apparaat Labelvenster
Beschermende kap
Eindstuk
In nominale stroom 16 A
[Ue] nominale operationele spanning 250 V
Aantal stopcontacten 2 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
Positie geaarde kabelschoen 37° geaarde kabelschoen
Aantal kabels 2 x 1,4 m, 2,5 mm² kabel
Type kabel H05VV-F3G
Aansluiting apparaat Aansluiten op slave-uitgang
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal PC/ABS
Lengte 125 mm
Hoogte 84 mm
Breedte 39 mm
Omgeving
Normen IEC 60884-1
Omgevingstemperatuur voor werking -20…40 °C
IP beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 760,000 g
Hoogte verpakking 1 39,000 mm
Breedte verpakking 1 150,000 mm
Lengte verpakking 1 125,000 mm