Schneider-Electric Rexel
 
5940111 foto- rexel-netherland
5940111
CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010
EAN Code: 
7315880103288
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Thorsman
Productnaam Thorsman CYB
Type product of component Master-contactdoos
Product presentatie Aansluitkit
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementair
Samenstelling apparaat Eindstuk
Labelvenster
Trekontlasting
Label
In nominale stroom 16 A
[Ue] nominale operationele spanning 250 V
Aantal stopcontacten 3 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
Positie geaarde kabelschoen 37° geaarde kabelschoen
Aansluiting apparaat Gecombineerd met slave-uitgang
Aansluitingen - aansluitklemmen Insteek
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal PC/ABS
Lengte 142 mm
Hoogte 84 mm
Breedte 50 mm
Omgeving
Normen IEC 60884-1
Omgevingstemperatuur voor werking -20…40 °C
IP beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 166 g
Hoogte verpakking 1 8,4 cm
Breedte verpakking 1 4,9 cm
Lengte verpakking 1 14,2 cm