Schneider-Electric Rexel
 
705392 foto- rexel-netherland
705392
WIBE - Verloopschroef 29 - 200mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677053926
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Range of product Wibe-kabelladders
Product or component type Tussenverbindingsbout
Device short name 29
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Type schroef M10 x 235 mm
Complementair
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Gewicht product 14 kg / set van 100
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 140 g
Hoogte verpakking 1 1 cm
Breedte verpakking 1 1 cm
Lengte verpakking 1 23,5 cm
Type verpakking 2 BAG
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,4 kg
Hoogte verpakking 2 2,5 cm
Breedte verpakking 2 8 cm
Lengte verpakking 2 24 cm
Type verpakking 3 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 1000
Gewicht verpakking 3 170 kg
Hoogte verpakking 3 34 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 120 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months