Schneider-Electric Rexel
 
712644 foto- rexel-netherland
712644
WIBE - Dekselkoppeling - 500mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
7321677126446
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Product Wibe-kabelladders
Product or component type Verbinding van afdekking
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bestemming product 500 mm breedte kap
Material with surface treatment Staal, voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Lengte 4 mm
Height 475 mm
Width 100 mm
Gewicht product 50 kg / set van 100
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 480 g
Hoogte verpakking 1 0,8 cm
Breedte verpakking 1 10 cm
Lengte verpakking 1 47,5 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Contractual warranty
Garantie 18 months