Schneider-Electric Rexel
 
713177 foto- rexel-netherland
713177
WIBE - Profielkoppeling 2J - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677131778
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Type product of component Hangende verbinding
Bereik compatibiliteit Wibe
Meegeleverde apparatuur 4 x 16 M8-schroeven + moeren
Complementair
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Hoogte 200 mm
Breedte 48 mm
Diepte 18 mm
Gewicht product 43 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 510,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months