Schneider-Electric Rexel
 
713203 foto- rexel-netherland
713203
WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677132034
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component Muurbeugel
Modelnaam apparaat 11/75
Meegeleverde apparatuur 40 M8-schroeven + moeren
Complementair
Categorie toebehoren Montage en bevestiging toebehoren
Load bearing capacity 1 N
Montagesteun Wand
Bestemming product Kabelladder
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Hoogte 135 mm
Breedte 40 mm
Diepte 71 mm
Gewicht product 30 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 280,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months